Impulse el éxito con los rodamientos de rodillos esféricos NSK
¿Se enfrenta a desafíos extremos en su industria? Desde las cargas pesadas y de impacto en la fabricación de acero, la minería y la construcción hasta las velocidades extremas y el calor elevado en la fabricación de papel, con la necesidad crítica de confiabilidad para evitar tiempos de inactividad inesperados de máquinas y equipos, los rodamientos de rodillos esféricos estándar a menudo no están a la altura.
Los problemas incluyen:
- Anillos interiores agrietados por altas temperaturas
- Canalizaciones dañadas en entornos contaminados
- Daños prematuros en aplicaciones expuestas a altas vibraciones
Built to Outperform and Outlast
Diseñado para superar y durar más
Los rodamientos de rodillos esféricos NSKHPS son la síntesis de las tecnologías de NSK, en las que se combinan la ingeniería de materiales, la tribología, el diseño mecánico y la fabricación avanzada. El resultado es un rodamiento de rodillos esféricos diseñado para superar considerablemente el rendimiento y la duración de los diseños convencionales, y que satisface los desafíos cada vez mayores de la industria con ventajas significativas y comprobadas:
- Vida útil mucho más larga y confiable
- Mayor capacidad de carga dinámica
- Velocidades límite más altas
Contacte a los expertos de NSK para aprender cómo los rodamientos de rodillos esféricos NSKHPS pueden mejorar sus operaciones con su rendimiento y durabilidad superiores.
Un nuevo estándar para los ejes principales de las turbinas eólicas
With a newly optimized guide ring-free brass cage design that packs in larger rollers - and more of them - NSK’s extra-capacity ECA spherical roller bearings take our NSKHPS series to an unprecedented level of capacity, speed and high-performance reliability across all applications.
NSK engineers are a click away from showing you how ECA series spherical roller bearings elevate capacity, speed, and performance reliability.
Unshakable Performance in Vibrating Screens
Rendimiento inquebrantable en cribas vibratorias
Cargas exigentes. Aceleración radial. Desalineación. Impactos mecánicos. Vibración incesante. Para esta tormenta perfecta de desafíos operativos, los rodamientos de rodillos esféricos de larga duración de la serie VE de NSK ofrecen un rendimiento robusto y confiable derivado de un diseño interno optimizado con tolerancias dimensionales y holguras estrictamente controladas.
Contáctenos para explorar las capacidades de los rodamientos de rodillos esféricos de la serie VE.
Una solución sellada y limpia para transportadores de minería
La durabilidad y la confiabilidad son fundamentales para los rodamientos que funcionan en aplicaciones de transportadores remotos y cargados de contaminantes, donde la falla de un solo componente puede afectar toda la operación. Al combinar nuestro material Hi-TF de larga duración con un sello removible fácil de instalar, NSK ha entregado una solución avanzada resistente al desgaste y a los contaminantes para las poleas de transportadores.
Los expertos de NSK pueden demostrarle cómo nuestros rodamientos Hi-TF de larga duración ofrecen soluciones robustas para aplicaciones difíciles.
Beating The Heat in Paper Machine Dryer Cylinders
Combatiendo el calor en los rollos de secadoras de papel
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK TL (Tough & Long Life) ofrecen una gran resistencia a la tensión circunferencial y al agrietamiento del anillo interior que se produce con frecuencia como resultado del rápido aumento de temperatura en los rodillos de secado de las máquinas de papel. Gracias a las tecnologías avanzadas de tratamiento térmico y de materiales, se reducen significativamente los incidentes de fallas de los rodamientos, el tiempo de inactividad de la máquina y los costos de mantenimiento.
Aprende cómo los rodamientos de rodillos esféricos NSK TL reducen eficazmente las fallas, el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
Resistencia al desgaste superior en plantas de colada continua
Cargas pesadas a velocidades ultrabajas. Residuos y contaminación por agua. Tensión de flexión de los rodillos. Todos los ingredientes para una vida útil corta de los rodamientos. Con una durabilidad extrema y una gran tenacidad en el núcleo, los rodamientos de rodillos esféricos NSK SWR™ (Super Wear Resistant) están diseñados para ofrecer una resistencia superior al desgaste y a la aparición de daños progresivos en los rodamientos en las máquinas de colada continua de las acerías.
Contacte a NSK para aprender cómo los rodamientos SWR™ mejoran la durabilidad en las máquinas de fundición de acero.
Strategic Supply Solutions
Soluciones de suministro estratégico
NSK ofrece un soporte integral a nuestros socios a través de nuestra red tecnológica global y 66 plantas de producción estratégicamente ubicadas en todo el mundo. Como parte de este compromiso, los clientes y usuarios finales de todo el continente americano se benefician de nuestra capacidad para proporcionar rodamientos de rodillos esféricos desde nuestra planta en Clarinda, Iowa.
Esto ofrece importantes oportunidades que pueden aprovechar tanto los clientes nuevos como los existentes de NSK, entre las que se incluyen:
- Protección contra ajustes comerciales: Proteja su negocio de posibles cambios en las tarifas de importación con productos suministrados localmente.
- Limitar las influencias externas: reducir la exposición a las incertidumbres globales y a las influencias externas negativas.
- Resiliencia de la cadena de suministro: supere los desafíos de la cadena de suministro, como huelgas portuarias, aumento de los costos de envío e inestabilidad geopolítica.
- Producción local para empresas locales: Benefíciese de tiempos de tránsito más rápidos y un servicio mejorado con nuestras instalaciones de fabricación en EE. UU.
- Soporte de ingeniería local: obtenga acceso directo a la experiencia de ingeniería local, mejorando sus procesos de mantenimiento y diseño.
Compartir