内部諸元等の最適化により、重切削加工と高速仕上げ加工に対応しました。さらに、NSK独自の材料技術を適用することで、スピンドルの長期安定稼働に貢献します。
内部諸元の最適化により最大加工荷重負荷能力15%アップ、動定格荷重40%アップ(寿命時間3倍に相当)し、重切削加工に対応。
NSK独自の材料技術の適用により、スピンドルの長期安定稼働に貢献。
・Xタイプ:高速耐熱鋼SHX材を採用し、寿命4倍と高速性1.2倍を実現
・Jタイプ:長寿命鋼SHJ材を採用し、寿命2倍を実現