工作機械部門
製品別で選ぶ
軸受
ボールねじ
リニアガイド
Language
JA
EN
CH
製品別
軸受
高負荷容量・超高速アンギュラ玉軸受『ロバストダイナ™』シリーズ
重切削と超高速回転を両立。スピンドルの長期安定稼働に貢献。
Video
エア変位センサシステム
圧縮エアを使用し、非接触かつ高精度な軸変位測定を実現。スピンドル内の配線は不要。
Video
耐焼付き性向上グリース ROBUSTGRD™(ロバストガード™)
耐焼付き性とクーラント環境下での信頼性を高め、グリース潤滑の適用範囲を拡大し圧縮エア削減による省エネを実現。
高負荷容量ビルトインモータスピンドル
高速・高負荷容量を両立。グリース潤滑のため圧縮エア削減による省エネを実現。
Video
高速アンギュラ玉軸受SURSAVE™保持器
保持器の最適設計により、高速回転時の低振動と低トルクを実現。
超高速アンギュラ玉軸受ロバストシリーズ
内部設計の最適化とNSK独自開発の材質で高速性と低発熱は次の次元へ。
Video
超高速単列円筒ころ軸受ロバストシリーズ
内輪つばの潤滑性向上と耐焼付き性に優れる材料で超高速域での安定運転を実現。
複列円筒ころ軸受(アプトサーフ™シリーズ)
保持器にPPS樹脂の採用で長寿命化。高精度化による低振動を実現。
NSKHPS™ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受
軽接触シール「DDGシール」の採用で低発熱と高防塵を実現。
ボールねじ
ナット冷却ボールねじ
ボールねじ冷却を簡易化することで、小型から大型まで幅広く工作機械の高速化・高精度化に貢献。
次世代高精度工作機械用ボールねじ
運動方向反転時の摩擦変動を大幅に低減、高面品位加工を可能に。
Video
高速・静音ボールねじ
NSK独自の高速静音技術によって高速・静音性と小型化を実現。
高精度・長寿命ボールねじ
表面改質技術で摩耗を低減。機械のメンテナンスサイクルを延長。
Video
X1シール付きボールねじ
高防塵とグリース密封の両立を実現。機械の更なる信頼性を向上。
Video
リニアガイド
NSKリニアガイド™ 一般汎用シリーズ NH型/NS型
装置の変更なく、同一寸法のまま長寿命化を実現したリニアガイド。
Video
NSKリニアガイド™ 用潤滑ユニットNSK K1-L
潤滑油供給能力の向上により、さらなる長期メンテナンスフリーを実現。
Video
NSKリニアガイド™長寿命シリーズ DH型/DS型
NSK独自の熱処理技術により、従来比2倍の寿命を実現。
Video
NSKリニアガイド™ 高剛性シリーズ ローラガイドRA型/RB型
超高負荷容量と超高剛性を両立したローラガイド。
Video
高防塵V1シール、V1アンダーシール付きローラガイド
シールの進化により、異物環境での信頼性を大幅に向上。
Video