SWR™ Bearings (Spherical Roller Bearings)

SWR™ Bearings (Spherical Roller Bearings)
Đơn vị hiển thị
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục 1-20 của 110

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Các kiểu sản phẩm Kích thước ranh giới Xếp hạng tải cơ bản
d D B r (min.) Cr C0r
mm mm mm mm N N
square 22208SWREAE4 40 80 23 1.1 90500 99500
square 22308SWRECAME4 40 90 33 1.5 129000 142000
square 22210SWREAE4 50 90 23 1.1 99000 119000
square 22211SWREAE4 55 100 25 1.5 119000 144000
square 21311SWREAE4 55 120 29 2 142000 174000
square 23012SWRCE4 60 95 26 1.1 98500 141000
square 22212SWREAE4 60 110 28 1.5 142000 174000
square 22212SWRECAME4 60 110 28 1.5 137000 165000
square 21312SWREAE4 60 130 31 2.1 190000 244000
square 22312SWRECAME4 60 130 46 2.1 258000 320000
square 22213SWRECAME4 65 120 31 1.5 170000 219000
square 22313SWRECAME4 65 140 48 2.1 300000 380000
square 22214SWREAE4 70 125 31 1.5 225000 232000
square 22214SWRECAME4 70 125 31 1.5 173000 220000
square 22215SWREAE4 75 130 31 1.5 238000 244000
square 22216SWREAE4 80 140 33 2 264000 275000
square 21316SWREAE4 80 170 39 2.1 355000 375000
square 22316SWRECAME4 80 170 58 2.1 435000 565000
square 22217SWREAE4 85 150 36 2 310000 325000
square 22218SWREAE4 90 160 40 2 360000 395000