24196CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24196CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 480 mm Đường kính lỗ
D 790 mm Đường kính ngoài
B 308 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 7150000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 14600000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 240 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 300 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 380 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 516 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 670 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 754 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.39 Hằng số
Y2 2.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.7 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.7 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 567 kg
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
24196CAME4 480 790 308 7150000 14600000 P0 240 300 380 567
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
Các kiểu sản phẩm 24196CAME4