24188CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24188CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 440 mm Đường kính lỗ
D 720 mm Đường kính ngoài
B 280 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 6000000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 12100000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 280 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 320 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 430 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 468 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 617 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 692 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.37 Hằng số
Y2 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 433 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông côn rút AH24188 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
24188CAMK30E4 440 720 280 6000000 12100000 P0 280 320 430 433
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
Các kiểu sản phẩm 24188CAMK30E4