24180CAMK30E4C2

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24180CAMK30E4C2

Kích thước ranh giới

d 400 mm Đường kính lỗ
D 650 mm Đường kính ngoài
B 250 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 4950000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 10100000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 320 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 380 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 480 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 428 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 551 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 622 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.37 Hằng số
Y2 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 316 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông côn rút AH24180 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C2
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
24180CAMK30E4 400 650 250 4950000 10100000 P0 320 380 480 316
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
Các kiểu sản phẩm 24180CAMK30E4