24164CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24164CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 320 mm Đường kính lỗ
D 540 mm Đường kính ngoài
B 218 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 4400000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 6650000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 480 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1100 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 480 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 600 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 342 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 456 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 518 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.39 Hằng số
Y2 2.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.7 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.7 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 196 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông côn rút AH24164 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
24164CAMK30E4 320 540 218 4400000 6650000 P0 480 1100 480 600 196
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
Các kiểu sản phẩm 24164CAMK30E4