24152CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24152CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 260 mm Đường kính lỗ
D 440 mm Đường kính ngoài
B 180 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3200000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 4700000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 630 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1300 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 600 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 800 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 278 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 371 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 422 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.39 Hằng số
Y2 2.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.7 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.7 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 109 kg
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
24152CAME4 260 440 180 3200000 4700000 P0 630 1300 600 800 109
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
Các kiểu sản phẩm 24152CAME4