24138CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24138CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 190 mm Đường kính lỗ
D 320 mm Đường kính ngoài
B 128 mm Chiều dày
r (min.) 3 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1710000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 2330000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1000 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1900 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 850 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1100 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 204 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 269 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 306 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.4 Hằng số
Y2 2.5 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.7 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.6 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 41.5 kg
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
24138CAME4 190 320 128 1710000 2330000 P0 1000 1900 850 1100 41.5
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
Các kiểu sản phẩm 24138CAME4