24134CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24134CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 170 mm Đường kính lỗ
D 280 mm Đường kính ngoài
B 109 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1280000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 1770000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2200 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1000 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1300 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 182 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 239 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 268 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.38 Hằng số
Y2 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.7 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 26.6 kg

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
24134CAMK30E4 170 280 109 1280000 1770000 P0 1200 2200 1000 1300 26.6
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
Các kiểu sản phẩm 24134CAMK30E4