24122CE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24122CE4C4

Kích thước ranh giới

d 110 mm Đường kính lỗ
D 180 mm Đường kính ngoài
B 69 mm Chiều dày
r (min.) 2 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 575000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 750000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 3400 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1600 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 2000 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 120 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 123 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 154 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 170 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.36 Hằng số
Y2 2.8 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 6.84 kg
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
24122CE4 110 180 69 575000 750000 P0 2200 3400 1600 2000 6.84
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
Các kiểu sản phẩm 24122CE4