241/630CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

241/630CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 630 mm Đường kính lỗ
D 1030 mm Đường kính ngoài
B 400 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 11300000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 23900000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 160 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 200 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 260 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 666 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 876 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 994 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.38 Hằng số
Y2 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.7 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1250 kg
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
241/630CAME4 630 1030 400 11300000 23900000 P0 160 200 260 1250
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
Các kiểu sản phẩm 241/630CAME4