241/530CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

241/530CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 530 mm Đường kính lỗ
D 870 mm Đường kính ngoài
B 335 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 8500000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 17500000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 260 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 340 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 566 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 741 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 834 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.38 Hằng số
Y2 2.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.6 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 773 kg
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
241/530CAME4 530 870 335 8500000 17500000 P0 200 260 340 773
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
Các kiểu sản phẩm 241/530CAME4