24092CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24092CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 460 mm Đường kính lỗ
D 680 mm Đường kính ngoài
B 218 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 4500000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 9950000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 430 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 340 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 430 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 488 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 604 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 652 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.29 Hằng số
Y2 3.4 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.3 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 266 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông côn rút AH24092 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
24092CAMK30E4 460 680 218 4500000 9950000 P0 430 340 430 266
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
Các kiểu sản phẩm 24092CAMK30E4