24084CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24084CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 420 mm Đường kính lỗ
D 620 mm Đường kính ngoài
B 200 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3750000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 8100000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 480 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 380 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 480 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 442 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 549 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 598 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 199 kg
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
24084CAME4 420 620 200 3750000 8100000 P0 480 380 480 199
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
Các kiểu sản phẩm 24084CAME4