24072CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24072CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 360 mm Đường kính lỗ
D 540 mm Đường kính ngoài
B 180 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3650000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 6100000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 630 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1200 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 450 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 600 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 382 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 476 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 518 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.32 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 139 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông côn rút AH24072 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
24072CAMK30E4 360 540 180 3650000 6100000 P0 630 1200 450 600 139
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
Các kiểu sản phẩm 24072CAMK30E4