24064CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24064CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 320 mm Đường kính lỗ
D 480 mm Đường kính ngoài
B 160 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3050000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 5050000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 710 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1300 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 500 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 670 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 338 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 422 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 462 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 99.7 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông côn rút AH24064 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
24064CAMK30E4 320 480 160 3050000 5050000 P0 710 1300 500 670 99.7
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
Các kiểu sản phẩm 24064CAMK30E4