24056CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24056CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 280 mm Đường kính lỗ
D 420 mm Đường kính ngoài
B 140 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 2350000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 3800000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 850 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1500 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 600 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 800 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 298 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 369 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 402 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 66.4 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông côn rút AH24056 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
24056CAMK30E4 280 420 140 2350000 3800000 P0 850 1500 600 800 66.4
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
Các kiểu sản phẩm 24056CAMK30E4