24052CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24052CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 260 mm Đường kính lỗ
D 400 mm Đường kính ngoài
B 140 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 2270000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 3500000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 950 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 630 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 850 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 278 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 348 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 382 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.32 Hằng số
Y2 3.1 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 62.6 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông côn rút AH24052 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
24052CAMK30E4 260 400 140 2270000 3500000 P0 950 1600 630 850 62.6
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
Các kiểu sản phẩm 24052CAMK30E4