24044CK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24044CK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 220 mm Đường kính lỗ
D 340 mm Đường kính ngoài
B 118 mm Chiều dày
r (min.) 3 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1700000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 2600000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1900 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 750 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1000 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 234 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 244 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 296 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 326 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2.5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 40.5 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông côn rút AH24044 Măng xông côn rút

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
24044CK30E4 220 340 118 1700000 2600000 P0 1200 1900 750 1000 40.5
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
Các kiểu sản phẩm 24044CK30E4