24038CE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24038CE4C4

Kích thước ranh giới

d 190 mm Đường kính lỗ
D 290 mm Đường kính ngoài
B 100 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1220000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 1840000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1400 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2200 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 900 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1200 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 202 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 210 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 253 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 278 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 23.9 kg
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
24038CE4 190 290 100 1220000 1840000 P0 1400 2200 900 1200 23.9
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
Các kiểu sản phẩm 24038CE4