24032CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24032CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 160 mm Đường kính lỗ
D 240 mm Đường kính ngoài
B 80 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 845000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 1260000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1800 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2800 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1100 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1400 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 172 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 212 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 228 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.3 Hằng số
Y2 3.4 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.3 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 12.7 kg
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
24032CAME4 160 240 80 845000 1260000 P0 1800 2800 1100 1400 12.7
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
Các kiểu sản phẩm 24032CAME4