24024CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24024CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 120 mm Đường kính lỗ
D 180 mm Đường kính ngoài
B 60 mm Chiều dày
r (min.) 2 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 480000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 680000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2600 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 3600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1500 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 2000 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 130 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 158 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 170 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.32 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 5.33 kg

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C4
Dung sai P0
Chỉ định Kích thước ranh giới Xếp hạng tải cơ bản Giải phóng mặt bằng nội bộ xuyên tâm Tolerance Class Tốc độ Khối
Giới hạn tốc độ
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
phút
tối đa
Tốc độ nhiệt (Bể dầu)
(min-1)
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn)
(min-1)
Mỡ
(min-1)
Dầu (Bể dầu)
(min-1)
(kg)
24024CAMK30E4 120 180 60 480000 680000 P0 2600 3600 1500 2000 5.33

Bạn có thể sử dụng dịch vụ này bằng cách đăng ký làm thành viên.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

CAD
Thêm thông tin
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type mang
Các kiểu sản phẩm 24024CAMK30E4