24022CK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

24022CK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 110 mm Đường kính lỗ
D 170 mm Đường kính ngoài
B 60 mm Chiều dày
r (min.) 2 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 380000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 645000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2600 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 1600 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 2200 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 120 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 121 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 148 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 160 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.32 Hằng số
Y2 3.1 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 4.96 kg

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
24022CK30E4 110 170 60 380000 645000 P0 2600 1600 2200 4.96
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
Các kiểu sản phẩm 24022CK30E4