240/950CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

240/950CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 950 mm Đường kính lỗ
D 1360 mm Đường kính ngoài
B 412 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 14500000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 36500000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 160 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 120 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 160 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 986 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 1219 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1324 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.28 Hằng số
Y2 3.6 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.4 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.3 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1880 kg

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
240/950CAMK30E4 950 1360 412 14500000 36500000 P0 160 120 160 1880
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
Các kiểu sản phẩm 240/950CAMK30E4