240/710CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

240/710CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 710 mm Đường kính lỗ
D 1030 mm Đường kính ngoài
B 315 mm Chiều dày
r (min.) 7.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 8850000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 20700000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 240 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 190 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 240 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 746 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 916 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 994 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 6 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.29 Hằng số
Y2 3.4 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.3 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 861 kg

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
240/710CAMK30E4 710 1030 315 8850000 20700000 P0 240 190 240 861
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
Các kiểu sản phẩm 240/710CAMK30E4