240/530CAMK30E4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

240/530CAMK30E4C4

Kích thước ranh giới

d 530 mm Đường kính lỗ
D 780 mm Đường kính ngoài
B 250 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 5400000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 11800000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 360 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 280 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 360 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 558 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 690 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 752 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.31 Hằng số
Y2 3.3 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.2 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 390 kg

Properties

Thiết kế K30: Lỗ côn
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
240/530CAMK30E4 530 780 250 5400000 11800000 P0 360 280 360 390
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
Các kiểu sản phẩm 240/530CAMK30E4