240/1180CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

240/1180CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 1180 mm Đường kính lỗ
D 1660 mm Đường kính ngoài
B 475 mm Chiều dày
r (min.) 9.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 20200000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 52500000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 120 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 85 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 110 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 1224 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 1494 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1616 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 8 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.27 Hằng số
Y2 3.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.5 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.4 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 3180 kg
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
240/1180CAME4 1180 1660 475 20200000 52500000 P0 120 85 110 3180
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
Các kiểu sản phẩm 240/1180CAME4