23984CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23984CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 420 mm Đường kính lỗ
D 560 mm Đường kính ngoài
B 106 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 2340000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 4250000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1000 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1400 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 500 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 600 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 438 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 521 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 542 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.17 Hằng số
Y2 6 Hệ số tải dọc trục
Y3 4 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 71.6 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3984 Măng xông
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
23984CAMKE4 420 560 106 2340000 4250000 P0 1000 1400 500 600 71.6
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
Các kiểu sản phẩm 23984CAMKE4