23956CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23956CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 280 mm Đường kính lỗ
D 380 mm Đường kính ngoài
B 75 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1160000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 1950000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1600 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2000 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 800 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 950 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 292 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 351 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 368 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.18 Hằng số
Y2 5.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 24.5 kg
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
23956CAME4 280 380 75 1160000 1950000 P0 1600 2000 800 950 24.5
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
Các kiểu sản phẩm 23956CAME4