23944CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23944CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 220 mm Đường kính lỗ
D 300 mm Đường kính ngoài
B 60 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 785000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 1240000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1000 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1300 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 232 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 278 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 288 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.18 Hằng số
Y2 5.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.7 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 12.2 kg
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
23944CAME4 220 300 60 785000 1240000 P0 2200 2600 1000 1300 12.2
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
Các kiểu sản phẩm 23944CAME4