23934CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23934CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 170 mm Đường kính lỗ
D 230 mm Đường kính ngoài
B 45 mm Chiều dày
r (min.) 2 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 450000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 680000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 3000 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 3600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1400 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1800 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 180 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 213 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 220 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.17 Hằng số
Y2 5.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 4 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 5.38 kg
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
23934CAMKE4 170 230 45 450000 680000 P0 3000 3600 1400 1800 5.38
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
Các kiểu sản phẩm 23934CAMKE4