239/850CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

239/850CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 850 mm Đường kính lỗ
D 1120 mm Đường kính ngoài
B 200 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 6100000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 15200000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 280 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 190 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 240 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 878 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 1046 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1092 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.16 Hằng số
Y2 6.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 4.2 Hệ số tải dọc trục
Y0 4.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 523 kg
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
239/850CAME4 850 1120 200 6100000 15200000 P0 280 190 240 523
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
Các kiểu sản phẩm 239/850CAME4