239/800CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

239/800CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 800 mm Đường kính lỗ
D 1060 mm Đường kính ngoài
B 195 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 5600000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 13700000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 300 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 220 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 260 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 828 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 987 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1032 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.17 Hằng số
Y2 6 Hệ số tải dọc trục
Y3 4 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 462 kg
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
239/800CAME4 800 1060 195 5600000 13700000 P0 300 220 260 462
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
Các kiểu sản phẩm 239/800CAME4