239/670CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

239/670CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 670 mm Đường kính lỗ
D 900 mm Đường kính ngoài
B 170 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 4350000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 10300000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 380 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 260 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 340 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 698 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 836 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 872 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.17 Hằng số
Y2 5.8 Hệ số tải dọc trục
Y3 3.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 300 kg
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
239/670CAMKE4 670 900 170 4350000 10300000 P0 380 260 340 300
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
Các kiểu sản phẩm 239/670CAMKE4