239/600CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

239/600CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 600 mm Đường kính lỗ
D 800 mm Đường kính ngoài
B 150 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3450000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 8100000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 450 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 320 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 400 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 622 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 745 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 778 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.17 Hằng số
Y2 5.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 4 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 205 kg
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
239/600CAME4 600 800 150 3450000 8100000 P0 450 320 400 205
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
Các kiểu sản phẩm 239/600CAME4