239/530CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

239/530CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 530 mm Đường kính lỗ
D 710 mm Đường kính ngoài
B 136 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 2930000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 6800000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 500 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 360 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 450 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 552 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 659 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 688 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.17 Hằng số
Y2 6 Hệ số tải dọc trục
Y3 4 Hệ số tải dọc trục
Y0 3.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 149 kg

Properties

Thiết kế K: Lỗ côn
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C4
Dung sai P0
Chỉ định Kích thước ranh giới Xếp hạng tải cơ bản Giải phóng mặt bằng nội bộ xuyên tâm Tolerance Class Tốc độ Khối
Giới hạn tốc độ
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
phút
tối đa
Tốc độ nhiệt (Bể dầu)
(min-1)
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn)
(min-1)
Mỡ
(min-1)
Dầu (Bể dầu)
(min-1)
(kg)
239/530CAMKE4 530 710 136 2930000 6800000 P0 500 360 450 149

Bạn có thể sử dụng dịch vụ này bằng cách đăng ký làm thành viên.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

CAD
Thêm thông tin
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type mang
Các kiểu sản phẩm 239/530CAMKE4