23276CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23276CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 380 mm Đường kính lỗ
D 680 mm Đường kính ngoài
B 240 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 5150000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 9200000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 430 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 360 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 480 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 408 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 578 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 652 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.35 Hằng số
Y2 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 372 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3276 Măng xông
Măng xông côn rút AH3276 Măng xông côn rút
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
23276CAMKE4 380 680 240 5150000 9200000 P0 430 360 480 372
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
Các kiểu sản phẩm 23276CAMKE4