23268CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23268CAMKE4C4

Kích thước ranh giới

d 340 mm Đường kính lỗ
D 620 mm Đường kính ngoài
B 224 mm Chiều dày
r (min.) 6 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 4400000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 7800000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 480 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 400 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 530 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 368 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 521 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 592 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 5 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.36 Hằng số
Y2 2.8 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 295 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H3268 Măng xông
Măng xông côn rút AH3268 Măng xông côn rút
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
23268CAMKE4 340 620 224 4400000 7800000 P0 480 400 530 295
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
Các kiểu sản phẩm 23268CAMKE4