23256CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23256CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 280 mm Đường kính lỗ
D 500 mm Đường kính ngoài
B 176 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3600000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 4900000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 750 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1300 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 530 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 670 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 302 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 425 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 478 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.35 Hằng số
Y2 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 147 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H2356 Măng xông
Măng xông côn rút AH2356 Măng xông côn rút
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
23256CAMKE4 280 500 176 3600000 4900000 P0 750 1300 530 670 147
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
Các kiểu sản phẩm 23256CAMKE4