23252CAME4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23252CAME4C5

Kích thước ranh giới

d 260 mm Đường kính lỗ
D 480 mm Đường kính ngoài
B 174 mm Chiều dày
r (min.) 5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 3400000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 4550000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 800 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1400 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 560 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 750 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 282 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 406 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 458 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 4 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.37 Hằng số
Y2 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 137 kg
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
23252CAME4 260 480 174 3400000 4550000 P0 800 1400 560 750 137
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
Các kiểu sản phẩm 23252CAME4