23244CKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23244CKE4C4

Kích thước ranh giới

d 220 mm Đường kính lỗ
D 400 mm Đường kính ngoài
B 144 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 2520000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 3400000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1000 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1600 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 670 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 900 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 238 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 260 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 337 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 382 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.35 Hằng số
Y2 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 80.4 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H2344 Măng xông
Măng xông côn rút AH2344 Măng xông côn rút
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
23244CKE4 220 400 144 2520000 3400000 P0 1000 1600 670 900 80.4
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
Các kiểu sản phẩm 23244CKE4