23238CE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23238CE4C4

Kích thước ranh giới

d 190 mm Đường kính lỗ
D 340 mm Đường kính ngoài
B 120 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1800000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 2350000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 1900 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 800 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1100 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 208 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 221 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 288 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 322 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.35 Hằng số
Y2 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 47.6 kg
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
23238CE4 190 340 120 1800000 2350000 P0 1200 1900 800 1100 47.6
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
Các kiểu sản phẩm 23238CE4