23234CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23234CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 170 mm Đường kính lỗ
D 310 mm Đường kính ngoài
B 110 mm Chiều dày
r (min.) 4 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 1500000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 1910000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 1400 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 2200 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 900 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 1200 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 188 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 261 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 292 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 3 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.35 Hằng số
Y2 2.9 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.9 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 36.4 kg
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
23234CAME4 170 310 110 1500000 1910000 P0 1400 2200 900 1200 36.4
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
Các kiểu sản phẩm 23234CAME4