23220CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23220CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 100 mm Đường kính lỗ
D 180 mm Đường kính ngoài
B 60.3 mm Chiều dày
r (min.) 2.1 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 525000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 605000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2800 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Cơ khí (dầu cưỡng bức tuần hoàn) 3800 min-1 Thiết kế và kiểm soát đúng bôi trơn bằng dầu cưỡng bức tuần hoàn
Mỡ 1600 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 2200 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 112 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 155 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 168 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.32 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 6.6 kg
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
23220CAMKE4 100 180 60.3 525000 605000 P0 2800 3800 1600 2200 6.6
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
Các kiểu sản phẩm 23220CAMKE4