23218CKE4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

23218CKE4C4

Kích thước ranh giới

d 90 mm Đường kính lỗ
D 160 mm Đường kính ngoài
B 52.4 mm Chiều dày
r (min.) 2 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 340000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 490000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 2800 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 1800 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 2400 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 100 mm Đường kính của vai trục
da (max.) 105 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 138 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 150 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 2 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.32 Hằng số
Y2 3.2 Hệ số tải dọc trục
Y3 2.1 Hệ số tải dọc trục
Y0 2.1 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 4.51 kg

Sản phẩm liên quan

Măng xông H2318X Măng xông
Măng xông côn rút AHX3218 Măng xông côn rút
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
23218CKE4 90 160 52.4 340000 490000 P0 2800 1800 2400 4.51
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
Các kiểu sản phẩm 23218CKE4