232/670CAME4C4

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

232/670CAME4C4

Kích thước ranh giới

d 670 mm Đường kính lỗ
D 1220 mm Đường kính ngoài
B 438 mm Chiều dày
r (min.) 12 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 14900000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 28700000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 180 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 170 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 220 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 724 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 1024 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1166 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 10 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.37 Hằng số
Y2 2.7 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.8 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 2210 kg
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
232/670CAME4 670 1220 438 14900000 28700000 P0 180 170 220 2210
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
Các kiểu sản phẩm 232/670CAME4