232/630CAMKE4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

232/630CAMKE4C5

Kích thước ranh giới

d 630 mm Đường kính lỗ
D 1150 mm Đường kính ngoài
B 412 mm Chiều dày
r (min.) 12 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 13400000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 25600000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 200 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 180 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 240 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 684 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 970 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 1096 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 10 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.37 Hằng số
Y2 2.8 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1850 kg

Properties

Thiết kế K: Lỗ côn
Vòng cách M: Vòng cách bằng đồng máy
Khe hở hướng kính C5
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
232/630CAMKE4 630 1150 412 13400000 25600000 P0 200 180 240 1850
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
Các kiểu sản phẩm 232/630CAMKE4