232/560CAME4C5

Spherical Roller Bearings
Hình ảnh hiển thị là hình ảnh minh họa. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tap the image to enlarge it.
Đơn vị hiển thị

Số bộ phận

232/560CAME4C5

Kích thước ranh giới

d 560 mm Đường kính lỗ
D 1030 mm Đường kính ngoài
B 365 mm Chiều dày
r (min.) 9.5 mm Kích thước vát

Xếp hạng tải cơ bản

Cr 10900000 N Tải trọng động cơ bản
C0r 20500000 N Tải trọng tĩnh cơ bản

Tốc độ

Tốc độ nhiệt (Bể dầu) 240 min-1 Bôi trơn bể dầu tùy theo các điểu kiện nêu trong ISO 15312
Mỡ 220 min-1 Bôi trơn bằng mỡ
Dầu (Bể dầu) 280 min-1 Bôi trơn bằng bể dầu

Kích thước trụ cầu và phi lê

da (min.) 604 mm Đường kính của vai trục
Da (min.) 870 mm Đường kính của vai vòng đệm lót
Da (max.) 986 mm Đường kính của vai ổ
ra (max.) 8 mm Bán kính góc vát của trục hoặc ổ

Các yếu tố tính toán

e 0.36 Hằng số
Y2 2.8 Hệ số tải dọc trục
Y3 1.9 Hệ số tải dọc trục
Y0 1.8 Hệ số tải dọc trục

Khối

(xấp xỉ) 1320 kg
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
232/560CAME4 560 1030 365 10900000 20500000 P0 240 220 280 1320
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
Các kiểu sản phẩm 232/560CAME4